Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Колесо Novatech для роликовой опоры имеет диаметр 80 мм, ширину протектора 20 мм и длину ступицы 12 мм, с диаметром отверстия под ось 25 мм. Корпус изготовлен из стали, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником (RS/2RS). Статическая грузоподъемность составляет 280 кг, динамическая грузоподъемность - 140 кг при скорости 4 км/ч и 110 кг при скорости 6 км/ч.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
ETY 080x20-Ø25 HL12
EAN
4031582365382
Номер материала S4
199835789
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
140 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
110 kg
Грузоподъемность статическая
280 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,3 kg
Название продукта
Novatech
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Сталь, железо
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Диаметр отверстия Ось
25 mm
Длина хаба
12 mm
Ширина Протектор
20 mm
Диаметр
80 mm
Ширина тела
20 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник (RS/2RS)
Цвет Колесо
Медово-желтый (RAL1005)
special-features-image
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя