Колесо 80 mm
Novatech
Номер заказа:
199801021
EAN:
4031582318623
Номер продукта:
ETP 080x70-Ø20 HL70
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech для роликовой опоры имеет диаметр 80 мм и ширину протектора 70 мм, с отверстием под ось диаметром 20 мм и длиной...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech для роликовой опоры имеет диаметр 80 мм и ширину протектора 70 мм, с отверстием под ось диаметром 20 мм и длиной ступицы 70 мм. Корпус изготовлен из стали, протектор выполнен из литого полиуретана, установлен прецизионный шарикоподшипник. Динамическая грузоподъемность составляет 700 кг при скорости 4 км/ч или 560 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1400 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Основные атрибуты
Колесо
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя