Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Novatech предназначено для использования в роликовых опорах и представляет собой высокопроизводительный элемент с диаметром 80 мм и шириной беговой дорожки 54 мм. Ступица колеса имеет длину 60 мм с отверстием под ось диаметром 20 мм, обеспечивая надежное крепление к кастору. Беговая дорожка изготовлена из полиуретана литого, что обеспечивает долговечность и устойчивость к износу. Корпус колеса выполнен из стали, железа, гарантируя прочность конструкции. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность составляет 1000 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости 6 км/ч или 500 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать данное колесо в различных промышленных приложениях с высокими требованиями к надежности.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
ETP 080x54-Ø20 HL60
EAN
4031582318579
Номер материала S4
199801654
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
500 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
400 kg
Грузоподъемность статическая
1000 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,85 kg
Название продукта
Novatech
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Тип подшипника
6204ZV
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Сталь, железо
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Диаметр отверстия Ось
20 mm
Длина хаба
60 mm
Ширина Протектор
54 mm
Диаметр
80 mm
Ширина тела
54 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Медово-желтый (RAL1005)