Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Duratech heat для роликовых опор изготовлено из термореактивного, термостойкого пластика с идентичным материалом протектора. Диаметр колеса составляет 80 мм при ширине протектора 35 мм, длина втулки 45,5 мм, диаметр отверстия под ось 8 мм. Втулка сухого подшипника обеспечивает надежную работу. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка составляет 200 кг, что делает колесо подходящим для промышленного применения.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
BOG 080x35 HL45,5 asm.
EAN
4031582317695
Номер материала S4
199035369
Core attributes
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Диапазон температур (максимальный)
280 °C
Диапазон температур (минимальный)
-40 °C
Общий вес
0,21 kg
Название продукта
Duratech heat
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Wheel
Твердость Протектор (D)
90 Береговая D
Материал корпуса
Пластик термореактивный, термостойкий
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Диаметр отверстия Ось
8 mm
Длина хаба
45,5 mm
Ширина Протектор
35 mm
Диаметр
80 mm
Ширина тела
35 mm
Подшипник
Втулка сухого подшипника
Цвет Колесо
черный
special-features-image
Особые функции