Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Duratech heat диаметром 75 мм предназначено для использования в роликовых опорах и имеет ширину протектора 25 мм при длине ступицы 31 мм. Диаметр отверстия под ось составляет 8 мм. Корпус изготовлен из термостойких термопластичных синтетических материалов, протектор выполнен из материала идентичного корпусу. Колесо оснащено подшипником скольжения и обеспечивает статическую грузоподъемность 150 кг, динамическую грузоподъемность 75 кг при скорости движения до 3 км/ч.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
WOO075x25-Ø8 HL31
EAN
4031582367362
Core attributes
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 3 км/ч
75 kg
Грузоподъемность статическая
150 kg
Диапазон температур (максимальный)
200 °C
Диапазон температур (минимальный)
-40 °C
Название продукта
Duratech heat
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Wheel
Материал корпуса
Термопластичные синтетические материалы, Термостойкий
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Диаметр отверстия Ось
8 mm
Длина хаба
31 mm
Ширина Протектор
25 mm
Диаметр
75 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения
special-features-image
Особые функции