Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Duratech heat представляет собой высокотехнологичное решение для роликовых опор, изготовленное из термостойких термопластичных синтетических материалов. Диаметр колеса составляет 75 мм при ширине протектора 25 мм, длина ступицы равна 26,5 мм, диаметр отверстия под ось - 8 мм. Протектор выполнен из материала, идентичного корпусу колеса, что обеспечивает однородность конструкции. Колесо оснащено подшипником скольжения для надежной работы. Динамическая грузоподъемность составляет 75 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 150 кг.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
WOO075x25-Ø8 HL26,5
EAN
4031582367355
Core attributes
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 3 км/ч
75 kg
Грузоподъемность статическая
150 kg
Диапазон температур (максимальный)
200 °C
Диапазон температур (минимальный)
-40 °C
Название продукта
Duratech heat
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Wheel
Материал корпуса
Термопластичные синтетические материалы, Термостойкий
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Диаметр отверстия Ось
8 mm
Длина хаба
26,5 mm
Ширина Протектор
25 mm
Диаметр
75 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения
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
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
Постоянная термостойкость
Колеса из термостойкого материала для использования в экстремальных условиях