Колесо 75 mm
Duratech heat
Номер заказа:
199039564
EAN:
4031582382891
Номер продукта:
WOG 075x25 HL31,8 black
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Постоянная термостойкость
Колесо Duratech heat представляет собой компонент для установки в поворотный кронштейн каретки, изготовленное из термопластичных...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Duratech heat представляет собой компонент для установки в поворотный кронштейн каретки, изготовленное из термопластичных синтетических материалов с термостойкими свойствами. Диаметр колеса составляет 75 мм, ширина беговой дорожки равна 25 мм, длина втулки достигает 31,8 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 8 мм. Беговая дорожка выполнена из материала, идентичного корпусу колеса, что обеспечивает однородность конструкции. Колесо оснащено втулкой сухого подшипника, обеспечивающей плавное вращение. Грузоподъемность колеса в статическом режиме составляет 100 кг, а в динамическом режиме при скорости 3 км/ч достигает 50 кг, что позволяет использовать данное колесо в различных мобильных приложениях с соответствующими нагрузками.
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
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
Постоянная термостойкость
Колеса из термостойкого материала для использования в экстремальных условиях