Колесо 75 mm
Novatech
EAN:
4031582340136
Номер продукта:
ETP075x50-Ø25 HL50
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech предназначено для использования в кастерах и представляет собой высокопроизводительный компонент, изготовленный ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech предназначено для использования в кастерах и представляет собой высокопроизводительный компонент, изготовленный из стали с литым полиуретановым протектором. Колесо имеет диаметр 75 мм с шириной протектора 50 мм и оснащено ступицей длиной 50 мм с отверстием под ось диаметром 25 мм. Конструкция предусматривает использование прецизионного шарикового подшипника для обеспечения плавного вращения и надежной работы. Статическая грузоподъемность колеса составляет 1100 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 550 кг при скорости движения 3 км/ч. Данное колесо применяется в аэрокосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, тяжелых AGV-системах, машиностроении, почтово-логистических системах и производственных платформенных тележках.
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
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя