Колесо 75 mm
Novatech
Номер заказа:
199806197
EAN:
4031582318494
Номер продукта:
ETP 075x62-Ø20 HL62
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech предназначено для использования в поворотных опорах и представляет собой изделие диаметром 75 мм с шириной бегов...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech предназначено для использования в поворотных опорах и представляет собой изделие диаметром 75 мм с шириной беговой дорожки 62 мм. Ступица колеса имеет длину 62 мм, а отверстие под ось составляет 20 мм в диаметре. Беговая дорожка изготовлена из полиуретана литого, обеспечивающего надежное сцепление и долговечность. Корпус колеса выполнен из стали железо, что гарантирует высокую прочность и устойчивость к нагрузкам. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность составляет 1100 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 440 кг при скорости 6 км/ч и 550 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать данное колесо в различных промышленных и коммерческих приложениях.