Колесо 75 mm
Novatech
Номер заказа:
199806315
EAN:
4031582318487
Номер продукта:
ETP 075x40-Ø20 HL40
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech предназначено для использования в поворотных кастах и изготовлено из стали с литым полиуретановым протектором. Д...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech предназначено для использования в поворотных кастах и изготовлено из стали с литым полиуретановым протектором. Диаметр колеса составляет 75 мм, ширина протектора 40 мм, длина ступицы 40 мм, диаметр отверстия оси 20 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим надежную работу. Статическая грузоподъемность колеса достигает 700 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 280 кг при скорости движения 6 км/ч и 350 кг при скорости 4 км/ч. Данные характеристики делают колесо Novatech универсальным решением для различных промышленных и коммерческих применений.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Wheel
Особые функции