Колесо 70 mm
Novatech
Номер заказа:
199835405
EAN:
4031582331233
Номер продукта:
ETY 070x20-Ø20 HL12
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech предназначено для использования в поворотных опорах и представляет собой изделие диаметром 70 мм с шириной бегов...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech предназначено для использования в поворотных опорах и представляет собой изделие диаметром 70 мм с шириной беговой дорожки 20 мм. Корпус колеса изготовлен из стали, железо, а беговая поверхность выполнена из полиуретана, литого материала, обеспечивающего надежное сцепление и долговечность. Ступица колеса имеет длину 12 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником типа RS/2RS, гарантирующим плавное вращение и надежную работу. Статическая грузоподъемность колеса достигает 240 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости 6 км/ч и 120 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать данное колесо в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Wheel
Особые функции