Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Duratech plus предназначено для использования в поворотных кастах и изготовлено из сверхтяжелого полиамида с двойным фланцем и треком. Диаметр колеса составляет 50 мм, ширина беговой поверхности 26 мм, длина ступицы 32 мм, диаметр отверстия оси 15 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим надежную работу. Статическая грузоподъемность колеса достигает 480 кг, динамическая грузоподъемность составляет 200 кг при скорости 6 км/ч и 240 кг при скорости 4 км/ч. Данные характеристики делают колесо идеальным решением для применения в промышленных кастах, требующих высокой надежности и долговечности при работе с тяжелыми нагрузками.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
MMP050x26-Ø15
EAN
4031582399370
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
240 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
200 kg
Грузоподъемность статическая
480 kg
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-40 °C
Название продукта
Duratech plus
Стандартный
EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Твердость Протектор (D)
75 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид, сверхтяжелый
Материал протектора
Двойной фланец с Трек
Диаметр отверстия Ось
15 mm
Длина хаба
32 mm
Ширина Протектор
26 mm
Диаметр
50 mm