Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Elastech для роликовых опор имеет диаметр 300 мм и ширину протектора 55 мм, длина ступицы составляет 60 мм с отверстием под ось диаметром 25 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из эластичных шин, черных, вулканизированных, установлен прецизионный шариковый подшипник. Статическая грузоподъемность достигает 1200 кг, динамическая грузоподъемность составляет 600 кг при скорости 4 км/ч и 480 кг при скорости 6 км/ч.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
IEP 300x55-Ø25 HL60
EAN
4031582319774
Номер материала S4
199837180
Core attributes
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
600 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
480 kg
Грузоподъемность статическая
1200 kg
Диапазон температур (максимальный)
85 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
3,87 kg
Название продукта
Elastech
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Wheel
Твердость Протектор (A)
68 Береговая А
Материал корпуса
Алюминий
Материал протектора
Эластичные шины, черные, вулканизированные
Диаметр отверстия Ось
25 mm
Длина хаба
60 mm
Ширина Протектор
55 mm
Диаметр
300 mm
Ширина тела
55 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Черный (аналог RAL9005)
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
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами