Колесо 260 mm
Maxtech
EAN:
4031582400335
Номер продукта:
PNR260x75-Ø25 HL74 TFR
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
Колесо Maxtech предназначено для использования в составе поворотных опор и кастеров в различных промышленных применениях, включа...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Колесо Maxtech предназначено для использования в составе поворотных опор и кастеров в различных промышленных применениях, включая аэрокосмическую промышленность и оборудование для аэропортов, автомобильное производство, производство керамики и стекла, строительство контейнеров, машиностроение, производственные и платформенные тележки, строительные леса, инструментальные шкафы, оборудование для утилизации отходов, верстаки и транспортное оборудование. Колесо имеет диаметр 260 мм с шириной беговой дорожки 75 мм и оснащено корпусом из полипропилена и беговой поверхностью из вспененного полиуретана. Ступица колеса имеет длину 74 мм с отверстием под ось диаметром 25 мм. Подшипник выполнен в виде роликового игольчатого типа, обеспечивающего надежную работу. Грузоподъемность колеса составляет 150 кг в статическом режиме и 75 кг в динамическом режиме при скорости движения до 3 км/ч.