Колесо 250 mm
Duratech
Номер заказа:
199832580
EAN:
4031582366266
Номер продукта:
TOP 250x50-Ø20 HL60
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Колеса с малым износом
Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для использования в промышленных и...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для использования в промышленных и коммерческих приложениях. Колесо имеет диаметр 250 мм с шириной беговой дорожки 50 мм, что обеспечивает оптимальное распределение нагрузки и устойчивость при движении. Ступица колеса имеет длину 60 мм, а диаметр отверстия оси составляет 20 мм, что позволяет легко интегрировать колесо в различные конструкции кастора. Корпус изготовлен из тяжелого полиамида, обеспечивающего высокую прочность и долговечность, а беговая дорожка выполнена из материала, идентичного корпусу. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность колеса составляет 2200 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 1100 кг при скорости 6 км/ч или 1320 кг при скорости 4 км/ч, что делает его идеальным решением для тяжелонагруженных мобильных систем.
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
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом