Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Колесо Duratech для роликовых опор изготовлено из сверхтяжелого полиамида с идентичным материалом протектора и оснащено прецизионным шариковым подшипником. Диаметр колеса составляет 250 мм, ширина протектора 80 мм, длина ступицы 90 мм, диаметр отверстия под ось 50 мм. Статическая грузоподъемность достигает 11000 кг, динамическая грузоподъемность составляет 6600 кг при скорости 4 км/ч и 5500 кг при скорости 6 км/ч, что обеспечивает надежную работу в условиях интенсивной эксплуатации промышленного оборудования.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
MOP 250x80-Ø50 HL90
EAN
4031582320084
Номер материала S4
199830850
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
6600 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
5500 kg
Грузоподъемность статическая
11000 kg
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-40 °C
Общий вес
6,2 kg
Название продукта
Duratech
Стандартный
EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Тип подшипника
6310
Твердость Протектор (D)
75 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид, сверхтяжелый
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Диаметр отверстия Ось
50 mm
Длина хаба
90 mm
Ширина Протектор
80 mm
Диаметр
250 mm
Ширина тела
80 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Натуральный белый
special-features-image
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом