Колесо 250 mm
Novatech
Номер заказа:
199835104
EAN:
4031582329629
Номер продукта:
ITP 250x50-Ø25 HL60 soft cv
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из алюминия и протектором из литого полиуретана шириной 50 мм, диамет...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из алюминия и протектором из литого полиуретана шириной 50 мм, диаметр колеса составляет 250 мм с отверстием под ось 25 мм и длиной ступицы 60 мм. Оснащено прецизионным шарикоподшипником для обеспечения плавного хода. Динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1600 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Wheel
Особые функции