Колесо 250 mm
Novatech
Номер заказа:
199835103
EAN:
4031582366273
Номер продукта:
ITP 250x50-Ø20 HL60 soft cv
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech предназначено для использования в поворотных опорах и представляет собой высокопроизводительный элемент с диамет...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech предназначено для использования в поворотных опорах и представляет собой высокопроизводительный элемент с диаметром 250 мм и шириной беговой дорожки 50 мм. Ступица колеса имеет длину 60 мм с отверстием под ось диаметром 20 мм, обеспечивая надежное крепление в кассетной конструкции. Беговая дорожка изготовлена из полиуретана литого, что обеспечивает долговечность и устойчивость к износу. Корпус выполнен из алюминия, обеспечивая оптимальное соотношение прочности и легкости. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником для плавного вращения. Статическая грузоподъемность составляет 1600 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 640 кг при скорости 6 км/ч или 800 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать данное колесо в различных промышленных и коммерческих приложениях с высокими требованиями к надежности и производительности.