Колесо 250 mm
Novatech
Номер заказа:
199861408
EAN:
4031582397994
Номер продукта:
ITB 250x55-Ø35 HL60
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из алюминия и протектором из литого полиуретана. Диаметр колеса соста...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Колесо Novatech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из алюминия и протектором из литого полиуретана. Диаметр колеса составляет 250 мм, ширина протектора 55 мм, длина ступицы 60 мм, диаметр отверстия оси 35 мм с системой крепления "Отверстие с Шпонка". Динамическая грузоподъемность достигает 1200 кг при скорости 4 км/ч или 1000 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 2000 кг.