Колесо 250 mm
Novatech
Номер заказа:
199861406
EAN:
4031582397987
Номер продукта:
ITB 250x55-Ø25 HL60
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech для роликовой опоры имеет диаметр 250 мм и ширину протектора 55 мм, корпус изготовлен из алюминия с протектором ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Колесо Novatech для роликовой опоры имеет диаметр 250 мм и ширину протектора 55 мм, корпус изготовлен из алюминия с протектором из литого полиуретана. Ступица длиной 60 мм оснащена отверстием с шпонкой диаметром 25 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 1200 кг при скорости 4 км/ч или 1000 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 2000 кг.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Wheel
Особые функции