Колесо 250 mm
Elastech
Номер заказа:
199836073
EAN:
4031582366297
Номер продукта:
IFP 250x50-Ø25 HL60
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Elastech для роликовых опор имеет диаметр 250 мм, ширину 50 мм и длину ступицы 60 мм, с посадочным отверстием под ось диа...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Elastech для роликовых опор имеет диаметр 250 мм, ширину 50 мм и длину ступицы 60 мм, с посадочным отверстием под ось диаметром 25 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из эластичных шин без следов вулканизированных, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Статическая грузоподъемность составляет 1000 кг, динамическая грузоподъемность: 500 кг при скорости 4 км/ч и 400 кг при скорости 6 км/ч.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Wheel
Особые функции