Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Elastech предназначено для использования в составе поворотных опор и представляет собой высокотехнологичное решение для мобильного оборудования. Колесо имеет диаметр 250 мм с шириной беговой дорожки 50 мм и оснащено ступицей длиной 60 мм с отверстием под ось диаметром 20 мм. Беговая дорожка изготовлена из эластичных шин без следов, вулканизированных для обеспечения долговечности и надежности. Корпус колеса выполнен из алюминия, что обеспечивает оптимальное соотношение прочности и веса. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником для гладкого и эффективного вращения. Статическая грузоподъемность составляет 1000 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости 6 км/ч или 500 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать данное колесо в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
IFP 250x50-Ø20 HL60
EAN
4031582366280
S4 Materialnummer
199838557
Core attributes
Gehäusetyp
Колесо
Tragfähigkeit bei 4 km/h
500 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
400 kg
Statische Tragfähigkeit
1000 kg
Temperaturbereich (Maximum)
85 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
2,37 kg
Produktname
Elastech
Norm
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
68 Береговая А
Material des Radkörpers
Алюминий
Material der Lauffläche
Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
250 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Без защиты резьбы
Lager
Прециссионый шариковый подшипник
Radfarbe
Серый / без маркировки
special-features-image
Особые функции