Колесо 250 mm
Puretech
Номер заказа:
199836533
EAN:
4031582365429
Номер продукта:
FVP 250x80-Ø30 HL90
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Тихое качение
Колесо Puretech представляет собой высокопроизводительный элемент для кастеров, предназначенный для использования в строительных...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Puretech представляет собой высокопроизводительный элемент для кастеров, предназначенный для использования в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 250 мм с шириной беговой дорожки 80 мм, изготовленной из литой резины черного цвета. Корпус выполнен из чугуна, а ступица имеет длину 90 мм с отверстием под ось диаметром 30 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим надежную работу. Статическая грузоподъемность составляет 1350 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 675 кг при скорости 6 км/ч и 810 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать данное колесо в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Wheel
Особые функции