Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликовых опор с диаметром 250 мм, шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 62 мм, диаметр отверстия под ось составляет 25 мм. Корпус изготовлен из чугуна, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шарикоподшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 1440 кг при скорости 4 км/ч и 1200 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 2880 кг.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
FTP250x50-Ø25 HL62
EAN
4031582331035
Core attributes
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
1440 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
1200 kg
Грузоподъемность статическая
2880 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Название продукта
Novatech
Стандартный
EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Wheel
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Чугун
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Диаметр отверстия Ось
25 mm
Длина хаба
62 mm
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
250 mm