Колесо 250 mm
Novatech
Номер заказа:
199838765
EAN:
4031582331059
Номер продукта:
FTP 250x50-Ø30 HL60
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастера и изготовлено из чугуна с литым полиуретановым про...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастера и изготовлено из чугуна с литым полиуретановым протектором. Диаметр колеса составляет 250 мм, ширина протектора - 50 мм, длина ступицы - 60 мм, диаметр отверстия под ось - 30 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим надежную работу. Статическая грузоподъемность колеса достигает 2400 кг, динамическая грузоподъемность составляет 1200 кг при скорости 6 км/ч и 1440 кг при скорости 4 км/ч. Данные характеристики делают колесо пригодным для применения в промышленных кастерах с высокими требованиями к надежности и грузоподъемности.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Wheel
Особые функции