Колесо 230 mm
Novatech
EAN:
4031582331974
Номер продукта:
FTF230x82-Ø45-5xØ14
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech представляет собой высокопрочный элемент для роликовых опор диаметром 230 мм с шириной протектора 82 мм. Корпус ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech представляет собой высокопрочный элемент для роликовых опор диаметром 230 мм с шириной протектора 82 мм. Корпус изготовлен из чугуна, что обеспечивает превосходную долговечность и стабильность под нагрузкой. Протектор выполнен из литого полиуретана, гарантирующего отличное сцепление и износостойкость. Изделие предназначено для применения в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, тяжелых AGV-системах и другом промышленном оборудовании.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Wheel
Особые функции