Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Колесо Maxtech для роликовой опоры имеет диаметр 200 мм, ширину протектора 50 мм и длину ступицы 60 мм, с диаметром отверстия под ось 8 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор из вспененного полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 75 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность - 150 кг.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
PNP 200x50-Ø8 HL60
EAN
4031582320657
Номер материала S4
199005570
Core attributes
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
75 kg
Грузоподъемность статическая
150 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,66 kg
Название продукта
Maxtech
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Wheel
Твердость Протектор (A)
70 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Полиуретан, вспененный
Диаметр отверстия Ось
8 mm
Длина хаба
60 mm
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
200 mm
Ширина тела
50 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
черный
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
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами