Колесо 200 mm
Novatech
Номер заказа:
199839138
EAN:
4031582329605
Номер продукта:
ITP 200x50-Ø25 HL60 soft cv
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастера и изготовлено из алюминия с беговой дорожкой из по...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастера и изготовлено из алюминия с беговой дорожкой из полиуретана литого. Диаметр колеса составляет 200 мм при ширине беговой дорожки 50 мм. Ступица имеет длину 60 мм с отверстием под ось диаметром 25 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим надежную работу. Статическая грузоподъемность колеса достигает 1400 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 700 кг при скорости движения 4 км/ч и 560 кг при скорости 6 км/ч, что позволяет использовать данное колесо в различных условиях эксплуатации с учетом требуемых параметров нагрузки и скорости.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Wheel
Особые функции