Колесо 200 mm
Novatech
Номер заказа:
199839137
EAN:
4031582330564
Номер продукта:
ITP 200x50-Ø25 HL60 cv
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из алюминия и протектором из литого полиуретана шириной 50 мм. Диамет...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из алюминия и протектором из литого полиуретана шириной 50 мм. Диаметр колеса составляет 200 мм, длина ступицы 60 мм, диаметр отверстия под ось 25 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником. Статическая грузоподъемность достигает 1600 кг, динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч.
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
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя