Колесо 200 mm
Elastech
Номер заказа:
199830632
EAN:
4031582319842
Номер продукта:
IFP 200x50-Ø25
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Elastech для роликовых опор имеет диаметр 200 мм, ширину 50 мм и длину ступицы 60 мм, с диаметром отверстия под ось 25 мм...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Колесо Elastech для роликовых опор имеет диаметр 200 мм, ширину 50 мм и длину ступицы 60 мм, с диаметром отверстия под ось 25 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из эластичных шин без следов вулканизированных, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 450 кг при скорости 4 км/ч или 360 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 900 кг.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Основные атрибуты
Колесо
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами