Колесо 200 mm
Elastech
Номер заказа:
199804060
EAN:
4031582319743
Номер продукта:
IEP 200x50-Ø25 HL60
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Тихое качение
Колесо Elastech представляет собой специализированный компонент для кастеров, предназначенный для использования в мобильных сист...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Elastech представляет собой специализированный компонент для кастеров, предназначенный для использования в мобильных системах и оборудовании. Колесо имеет диаметр 200 мм с шириной беговой дорожки 50 мм и оснащено ступицей длиной 60 мм с отверстием под ось диаметром 25 мм. Беговая дорожка изготовлена из эластичных черных вулканизированных шин, обеспечивающих надежное сцепление и долговечность. Корпус колеса выполнен из алюминия, что обеспечивает оптимальное соотношение прочности и легкости. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником для плавного вращения. Статическая грузоподъемность составляет 900 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 450 кг при скорости 4 км/ч или 360 кг при скорости 6 км/ч, что позволяет использовать данное колесо в различных промышленных и коммерческих приложениях.
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
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами