Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Колесо Puretech air представляет собой высококачественное колесо для роликов с корпусом из листовой стали и пневматической шиной с профилем линии шириной 50 мм. Диаметр колеса составляет 200 мм, диаметр отверстия оси 20 мм, длина ступицы 58 мм. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником для обеспечения плавного хода. Динамическая грузоподъемность составляет 75 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 150 кг, что делает его идеальным решением для промышленного применения.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
DPR200x50-Ø20 2PR black
EAN
4031582371024
Core attributes
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 3 км/ч
75 kg
Грузоподъемность статическая
150 kg
Общий вес
0,8 kg
Название продукта
Puretech air
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Wheel
Твердость Протектор (A)
55 Береговая А
Материал корпуса
Листовая сталь
Материал протектора
Пневматическая шина, профиль линии
Диаметр отверстия Ось
20 mm
Длина хаба
58 mm
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
200 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипник
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
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами