Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Maxtech представляет собой специализированный компонент для кастеров, изготовленный из полиамида с беговой дорожкой из полиуретана инжекционного типа. Диаметр колеса составляет 160 мм при ширине беговой дорожки 40 мм, что обеспечивает оптимальное распределение нагрузки и устойчивость при движении. Ступица колеса имеет длину 58 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 20 мм, что позволяет надежно закрепить колесо на кастере. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и долговечность. Максимальная статическая грузоподъемность колеса достигает 700 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 350 кг при скорости движения 4 км/ч, что делает данное колесо пригодным для использования в промышленных и коммерческих приложениях с высокими требованиями к надежности.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
UAR 160x40-Ø20 HL58 natural/3004
EAN
4031582323191
S4 Materialnummer
199039406
Core attributes
Gehäusetyp
Колесо
Tragfähigkeit bei 4 km/h
350 kg
Statische Tragfähigkeit
700 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-25 °C
Gesamtgewicht
0,67 kg
Produktname
Maxtech
Norm
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Береговая А
Härte der Lauffläche (D)
42 Береговая D
Material des Radkörpers
Полиамид
Material der Lauffläche
Полиуретан, Инжекционный
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
58 mm
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
160 mm
Breite des Radkörpers
40 mm
Fadenschutz
Без защиты резьбы
Lager
Роликовый (Игольчатый) подшипник
Radfarbe
Натуральный белый
special-features-image
Особые функции