Колесо 160 mm
Elastech
Номер заказа:
199830558
EAN:
4031582322200
Номер продукта:
SFP 160x50-Ø20 HL60 plus
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Elastech для роликовых опор имеет диаметр 160 мм, ширину протектора 50 мм и длину ступицы 60 мм, с диаметром отверстия по...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Elastech для роликовых опор имеет диаметр 160 мм, ширину протектора 50 мм и длину ступицы 60 мм, с диаметром отверстия под ось 20 мм. Корпус изготовлен из листовой стали, тяжелая, оснащен прецизионным шариковым подшипником. Протектор выполнен из эластичных шин, без следов, вулканизированных. Статическая грузоподъемность составляет 900 кг, динамическая грузоподъемность 540 кг при скорости 4 км/ч или 450 кг при скорости 6 км/ч.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Wheel
Особые функции