Колесо 160 mm
Elastech
Номер заказа:
199834683
EAN:
4031582346664
Номер продукта:
SEP 160x50-Ø20 HL60 plus
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Тихое качение
Колесо Elastech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастеров, предназначенное для использования в промышленных ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Elastech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастеров, предназначенное для использования в промышленных и коммерческих приложениях. Колесо имеет диаметр 160 мм и ширину беговой дорожки 50 мм, обеспечивая оптимальное распределение нагрузки и устойчивость при движении. Ступица колеса имеет длину 60 мм с отверстием под ось диаметром 20 мм, что позволяет легко интегрировать колесо в различные конструкции кастеров. Беговая дорожка изготовлена из эластичных вулканизированных черных шин, обеспечивающих надежное сцепление и долговечность. Корпус колеса выполнен из тяжелой листовой стали, гарантирующей прочность и надежность конструкции. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное сопротивление. Статическая грузоподъемность составляет 900 кг, а динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости: 450 кг при скорости 6 км/ч и 540 кг при скорости 4 км/ч.
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
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами