Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Колесо Novatech предназначено для использования в поворотных опорах и представляет собой изделие с диаметром 160 мм и шириной беговой дорожки 50 мм. Ступица колеса имеет длину 54 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 30 мм. Беговая дорожка изготовлена из полиуретана литого, обеспечивающего надежное сцепление и долговечность. Корпус колеса выполнен из алюминия, что обеспечивает оптимальное соотношение прочности и веса. Подшипник представляет собой отверстие со шпонкой для надежной фиксации. Статическая грузоподъемность колеса составляет 1600 кг. Динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости: при скорости 6 км/ч допустимая нагрузка составляет 640 кг, а при скорости 4 км/ч увеличивается до 800 кг.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
ITB 160x50-Ø30 HL54
EAN
4031582397925
S4 Materialnummer
199861401
Core attributes
Gehäusetyp
Колесо
Tragfähigkeit bei 4 km/h
800 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
640 kg
Statische Tragfähigkeit
1600 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,92 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Береговая А
Härte der Lauffläche (D)
42 Береговая D
Material des Radkörpers
Алюминий
Material der Lauffläche
Полиуретан, Литой
Achsloch Durchmesser
30 mm
Nabenlänge
54 mm
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
160 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Без защиты резьбы
Lager
Отверстие с Шпонка
Radfarbe
Медово-желтый (RAL1005)
special-features-image
Особые функции