Колесо 160 mm
Novatech
Номер заказа:
199861400
EAN:
4031582397918
Номер продукта:
ITB 160x50-Ø25 HL54
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из алюминия и протектором из литого полиуретана. Диаметр колеса соста...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из алюминия и протектором из литого полиуретана. Диаметр колеса составляет 160 мм, ширина протектора 50 мм, длина ступицы 54 мм, диаметр отверстия оси 25 мм с подшипником типа отверстие с шпонкой. Динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1600 кг.