Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Elastech представляет собой специализированный компонент для кастеров, предназначенный для применения в условиях повышенных нагрузок. Колесо имеет диаметр 160 мм и оснащено беговой дорожкой шириной 50 мм, изготовленной из эластичных вулканизированных черных шин, обеспечивающих надежное сцепление и долговечность. Ступица колеса имеет длину 60 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 25 мм. Корпус выполнен из алюминия, что обеспечивает оптимальное соотношение прочности и веса. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником для плавного вращения. Статическая грузоподъемность составляет 700 кг. Динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости: при скорости 6 км/ч допустимая нагрузка составляет 280 кг, а при скорости 4 км/ч увеличивается до 350 кг. Данное колесо идеально подходит для мобильного оборудования и промышленных тележек.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
IEP 160x50-Ø25 HL60
EAN
4031582319712
S4 Materialnummer
199828339
Core attributes
Gehäusetyp
Колесо
Tragfähigkeit bei 4 km/h
350 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
280 kg
Statische Tragfähigkeit
700 kg
Temperaturbereich (Maximum)
85 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
1,18 kg
Produktname
Elastech
Norm
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
68 Береговая А
Material des Radkörpers
Алюминий
Material der Lauffläche
Эластичные шины, черные, вулканизированные
Achsloch Durchmesser
25 mm
Nabenlänge
60 mm
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
160 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Без защиты резьбы
Lager
Прециссионый шариковый подшипник
Radfarbe
Черный (аналог RAL9005)
special-features-image
Особые функции