Колесо 160 mm
Novatech
Номер заказа:
199837289
EAN:
4031582329568
Номер продукта:
FTP 160x50-Ø25 HL60
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотных опор и представляет собой изделие с диаметром 160 мм и шири...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотных опор и представляет собой изделие с диаметром 160 мм и шириной беговой дорожки 50 мм. Ступица колеса имеет длину 60 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 25 мм. Корпус изготовлен из чугуна, обеспечивающего надежность и долговечность конструкции, а беговая дорожка выполнена из полиуретана литого, обладающего высокой износостойкостью. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность составляет 1500 кг, динамическая грузоподъемность достигает 900 кг при скорости 6 км/ч и 1100 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать данное колесо в различных промышленных и коммерческих приложениях с высокими требованиями к надежности.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Wheel
Особые функции