Колесо 150 mm
Puretech
EAN:
4031582356694
Номер продукта:
PIP150x32-Ø8
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Puretech диаметром 150 мм предназначено для использования в роликах и имеет корпус из полипропилена с протектором из лито...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Puretech диаметром 150 мм предназначено для использования в роликах и имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов шириной 32 мм. Длина ступицы составляет 36,5 мм, диаметр отверстия под ось 8 мм, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность 80 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка до 160 кг. Применяется в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
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
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами