Колесо 150 mm
Duratech
Номер заказа:
199830848
EAN:
4031582320039
Номер продукта:
MOP 150x80-Ø35 HL90
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Колеса с малым износом
Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для использования в промышленных и...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для использования в промышленных и коммерческих приложениях. Колесо имеет диаметр 150 мм с шириной беговой дорожки 80 мм, что обеспечивает оптимальное распределение нагрузки и устойчивость при движении. Ступица колеса имеет длину 90 мм, а диаметр отверстия оси составляет 35 мм, что позволяет легко интегрировать колесо в различные конструкции кастора. Корпус изготовлен из сверхтяжелого полиамида, обеспечивающего высокую прочность и долговечность, а беговая дорожка выполнена из материала, идентичного корпусу. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное и надежное вращение. Статическая грузоподъемность колеса составляет 6000 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 3600 кг при скорости 4 км/ч или 3000 кг при скорости 6 км/ч, что делает его пригодным для тяжелонагруженных приложений.
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
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом