Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликовых опор с диаметром 150 мм, шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 60 мм, диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 500 кг при скорости 4 км/ч или 400 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1000 кг, что обеспечивает надежную работу в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах и других высокотехнологичных применениях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
ITP150x50-Ø20-SH80A convex
EAN
4031582329513
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
500 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
400 kg
Грузоподъемность статическая
1000 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Название продукта
Novatech
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Твердость Протектор (A)
80 Береговая А
Материал корпуса
Алюминий
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Диаметр отверстия Ось
20 mm
Длина хаба
60 mm
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
150 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
special-features-image
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя