Колесо 150 mm
Novatech
Номер заказа:
199829121
EAN:
4031582319897
Номер продукта:
ITP 150x50-Ø20 HL60
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech предназначено для использования в поворотных опорах и представляет собой высокопроизводительный элемент с диамет...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech предназначено для использования в поворотных опорах и представляет собой высокопроизводительный элемент с диаметром 150 мм и шириной беговой дорожки 50 мм. Ступица колеса имеет длину 60 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Корпус изготовлен из алюминия, что обеспечивает оптимальное соотношение прочности и веса, а беговая дорожка выполнена из полиуретана литого, обеспечивающего надежное сцепление и долговечность. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность составляет 1300 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 520 кг при скорости 6 км/ч и 650 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать данное колесо в различных промышленных и коммерческих приложениях с высокими требованиями к надежности и производительности.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Wheel
Особые функции