Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Novatech представляет собой высокоточное колесо для роликов диаметром 140 мм с шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 55 мм, диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Статическая грузоподъемность достигает 1260 кг, динамическая грузоподъемность составляет 630 кг при скорости движения 3 км/ч. Корпус изготовлен из чугуна, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено герметичным прецизионным шариковым подшипником для обеспечения надежной работы в различных промышленных применениях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
FTX140x50-Ø20 HL55-A
EAN
4031582339963
Core attributes
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 3 км/ч
630 kg
Грузоподъемность статическая
1260 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
2,47 kg
Название продукта
Novatech
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Wheel
Тип подшипника
6006 2RS
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Чугун
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Диаметр отверстия Ось
20 mm
Длина хаба
55 mm
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
140 mm
Тип уплотнения
A
Подходит для
bt_linde
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Герметичный
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
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Защитное уплотнение
Колеса с герметичными подшипниками для защиты от брызг воды и грязи