Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительный элемент для кастора, предназначенный для использования в автомобильной промышленности OEM, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, машиностроении, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, торговой мебели и витринах, а также транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 125 мм с шириной беговой дорожки 40 мм. Корпус изготовлен из полиамида, идентичного по материалу беговой дорожке, что обеспечивает надежность и долговечность. Ступица колеса имеет длину 45 мм с отверстием оси диаметром 8,3 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали, обеспечивающим плавное вращение. Статическая грузоподъемность составляет 600 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости движения 4 км/ч, что делает данное колесо идеальным решением для различных промышленных и коммерческих применений.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
UOC 125x40-Ø8,3 HL45 T/G-9011
Номер материала S4
199035959
Основные атрибуты
Выбросы CO2 (область 3)
3.12
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
300 kg
Грузоподъемность статическая
600 kg
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-25 °C
Общий вес
0,35 kg
Название продукта
Duratech
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Твердость Протектор (D)
75 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Диаметр отверстия Ось
8,3 mm
Длина хаба
45 mm
Ширина Протектор
40 mm
Диаметр
125 mm
Ширина тела
40 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Нержавеющая сталь
Цвет Колесо
Натуральный белый
special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки