Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!
Колесо Elastech диаметром 125 мм с шириной протектора 40 мм и длиной ступицы 58 мм оснащено отверстием для оси диаметром 15 мм. Статическая грузоподъемность составляет 500 кг, динамическая — 250 кг при скорости до 4 км/ч. Корпус изготовлен из полиамида с роликовым игольчатым подшипником. Протектор выполнен из эластичных шин без следов, вулканизированных для обеспечения надежности. Колесо предназначено для использования в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, производственных тележках и другом промышленном оборудовании.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
UFR125x40-Ø15
EAN
4031582337969
Core attributes
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
250 kg
Грузоподъемность статическая
500 kg
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,43 kg
Название продукта
Elastech
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Wheel
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Диаметр отверстия Ось
15 mm
Длина хаба
58 mm
Ширина Протектор
40 mm
Диаметр
125 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипник
special-features-image
Особые функции