Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Maxtech представляет собой специализированный компонент для кастеров, изготовленный из полиамида с беговой дорожкой из полиуретана инжекционного типа. Диаметр колеса составляет 125 мм при ширине беговой дорожки 38 мм. Ступица имеет длину 44 мм с отверстием под ось диаметром 12 мм. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим надежную работу и долговечность. Грузоподъемность колеса в статическом режиме достигает 600 кг, а в динамическом режиме при скорости движения 4 км/ч составляет 300 кг. Такие характеристики делают данное колесо идеальным решением для применения в промышленных кастерах с высокими требованиями к надежности и грузоподъемности.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
UAR 125x38-Ø12 HL44 natural/3004
EAN
4031582323177
Номер материала S4
199034120
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
300 kg
Грузоподъемность статическая
600 kg
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-25 °C
Общий вес
0,32 kg
Название продукта
Maxtech
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Диаметр отверстия Ось
12 mm
Длина хаба
44 mm
Ширина Протектор
38 mm
Диаметр
125 mm
Ширина тела
38 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипник
Цвет Колесо
Натуральный белый