Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Maxtech для роликовой опоры имеет диаметр 125 мм, ширину протектора 32 мм и длину ступицы 44 мм, с диаметром отверстия под ось 12 мм. Корпус изготовлен из полиамида, протектор выполнен из инжекционного полиуретана, установлен роликовый игольчатый подшипник. Динамическая грузоподъемность составляет 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 400 кг.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
UAR 125x32-Ø12 HL44 natural/3004
EAN
4031582323139
Номер материала S4
199034174
Core attributes
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
200 kg
Грузоподъемность статическая
400 kg
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-25 °C
Общий вес
0,27 kg
Название продукта
Maxtech
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Wheel
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Диаметр отверстия Ось
12 mm
Длина хаба
44 mm
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
125 mm
Ширина тела
32 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипник
Цвет Колесо
Натуральный белый