Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Maxtech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастеров, предназначенное для профессионального использования в условиях повышенных нагрузок. Колесо имеет диаметр 125 мм с шириной беговой дорожки 40 мм, обеспечивая оптимальное распределение нагрузки и устойчивость при движении. Ступица колеса имеет длину 60 мм, а диаметр отверстия оси составляет 20 мм, что обеспечивает надежное крепление к кастеру. Беговая дорожка изготовлена из полиуретана инъекционного типа, обеспечивающего высокую износостойкость и долговечность, а корпус выполнен из полиамида для повышенной прочности. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность колеса составляет 600 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости движения 6 км/ч или 300 кг при скорости 4 км/ч, что делает его идеальным решением для транспортировки тяжелых грузов в промышленных и коммерческих приложениях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
UAP 125x40-Ø20 HL60 natural/3004
EAN
4031582322965
S4 Materialnummer
199034205
Core attributes
Gehäusetyp
Колесо
Tragfähigkeit bei 4 km/h
300 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
300 kg
Statische Tragfähigkeit
600 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-25 °C
Gesamtgewicht
0,66 kg
Produktname
Maxtech
Norm
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
96 Береговая А
Härte der Lauffläche (D)
48 Береговая дорога D
Material des Radkörpers
Полиамид
Material der Lauffläche
Полиуретан, Инжекционный
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
40 mm
Fadenschutz
С защитой резьбы
Lager
Прециссионый шариковый подшипник
Radfarbe
Натуральный белый
special-features-image
Особые функции