Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Maxtech представляет собой специализированный компонент для кастеров, изготовленный из полиамида с диаметром 125 мм и шириной беговой дорожки 40 мм. Беговая поверхность выполнена из полиуретана инъекционного типа, обеспечивающего надежное сцепление и долговечность. Ступица колеса имеет длину 58 мм с отверстием под ось диаметром 20 мм, что позволяет легко интегрировать колесо в различные конструкции кастеров. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником из нержавеющей стали, гарантирующим плавное вращение и высокую надежность в условиях интенсивной эксплуатации. Грузоподъемность колеса составляет 600 кг в статическом режиме и 300 кг в динамическом режиме при скорости движения до 4 км/ч, что делает его пригодным для использования в промышленных и коммерческих приложениях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
UAD 125x40-Ø20 HL58 natural/5017
EAN
4031582322781
Номер материала S4
199064271
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
300 kg
Грузоподъемность статическая
600 kg
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-25 °C
Общий вес
0,51 kg
Название продукта
Maxtech
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Диаметр отверстия Ось
20 mm
Длина хаба
58 mm
Ширина Протектор
40 mm
Диаметр
125 mm
Ширина тела
40 mm
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипник Нержавеющая сталь
Цвет Колесо
Натуральный белый